Skip to main content
Hager logo
Postuler

Inżynier ds. projektowania układów sterowania maszyn(m/k/x)

Hager Industrialisierung Bieruń, Pologne Tychy, Pologne Permanent

Dlaczego warto dołączyć do działu Machinery?

Dołącz do zespołu, który rozwija nowoczesne rozwiązania dla produkcji i ma realny wpływ na bezpieczeństwo oraz efektywność maszyn. Będziesz uczestniczyć w projektach od etapu projektowania po uruchomienie, współtworzyć standardy Grupy Hager oraz wdrażać innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyki i układów sterowania. To świetna okazja do rozwoju eksperckiej wiedzy i pracy przy ambitnych projektach technicznych.

Jako Inżynier ds. projektowania układów sterowania maszyn(m/k/x) będziesz podlegać Industrialisation Machinery Manager w dziale machinery z siedzibą w Tychy  na podstawie umowy o pracę.


Zakres obowiązków:


- projektowanie układów sterowania nowych i modyfikowanych maszyn oraz tworzenie i nadzór nad dokumentacją techniczną zgodnie z dyrektywą maszynową UE 2006/42/WE, rozporządzeniem UE 2023/1230, dyrektywą EMC 2014/30/UE, dyrektywą LVD 2014/35/UEdla producentów maszyn,

- projektowanie oraz analiza funkcji bezpieczeństwa maszyn zgodnie z normą ISO 13849 oraz weryfikacja z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania (SISTEMA),

- przygotowywanie list BOM zamówień z zakresu układów sterowania oraz kontrola nad realizacją procesu zakupu,

- wsparcie elektryczne w procesie uruchomienia nowych i modyfikowanych maszyn,

- diagnostyka awarii układów sterowania maszyn oraz proponowanie i projektowanie rozwiązań,

- realizacja oraz wsparcie w procesie montażu układów sterowania,

- nadzór nad pracami realizowanymi przez firmy zewnętrzne w zakresie układów sterowania,

- rozwój standardów grupy Hager z zakresu układów sterowania,

- monitorowanie rynku w poszukiwaniu nowych rozwiązań z zakresu układów sterowania.

Wymagania:

 - wykształcenie kierunkowe (ukończone studia na kierunku elektrotechnika lub pokrewne lub wykształcenie średnie technik elektryk - ELE. 02, ELE. 05) lub doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

- umiejętność tworzenia i czytania schematów elektrycznych,

- wiedza z zakresu układów sterowania, elektrotechniki i automatyki,

- znajomość standardów bezpieczeństwa maszyn,

- min. 3 lata doświadczenia w pracy przy projektowaniu układów sterowania maszyn,

- uprawnienia SEP 1kV E i D lub gotowość do ich uzyskania,

- komunikatywna znajomość języka angielskiego,

- odpowiedzialność i sumienność w realizacji powierzonych zadań.


Co oferujemy?

  • Spersonalizowany program wdrożeniowy, zaprojektowany tak, aby pierwsze dni były przebiegły płynne i bezproblemowe.
  • Możliwości nauki i rozwoju dzięki Hi University, nagradzanej platformie edukacyjnej Grupy Hager.
  • Wewnętrzne możliwości kariery – ponad 25% naszych rekrutacji zamykamy zatrudnieniem kandydatów wewnętrznych.
  • Ubezpieczenie grupowe
  • Dofinansowanie karty sportowej i udziału w zawodach w ramach akcji Hager Sport
  • Kompleksową opiekę medyczną i dodatkowe akcje na rzecz profilaktyki – np. Tydzień Zdrowia
  • Dofinansowanie posiłków
  • Atrakcyjny i sprawiedliwy system wynagradzania – mamy wdrożony system premiowy oraz robimy roczne przeglądy wynagrodzeń, tak aby oferowane przez nas pensje były dopasowane do realiów rynkowych.
  • Wysoką kulturę organizacyjną – i w jej ramach wspieramy także kulturę jako taką – jeśli jesteś molem książkowym, docenisz dostęp do e-booków i audiobooków, a jeśli wolisz inne aktywności, to może zniżki na bilety do teatru okażą się dla Ciebie atrakcyjne?
  • Możliwość wpływania na podejmowane w firmie działania – co roku przeprowadzamy wśród naszych pracowników ankietę, której wyniki pozwalają nam wprowadzać zmiany na lepsze.

Jakie są etapy rekrutacji?

  • Po wybraniu Twojego CV, Rekruter skontaktuje się z Tobą w celu przeprowadzenia wstępnej – zapoznawczej – rozmowy telefonicznej.
  • Zostaniesz zaproszony/a na pierwszą rozmowę z potencjalnym przełożonym – Hiring Managerem (N+1) i Rekruterem.
  • Następnie zorganizowane zostanie drugie spotkanie z przełożonym Hiring Managera (N+2) oraz HRBP.

Użyj swojej energii w inteligentny sposób i stań się częścią Hager Group! Aplikuj teraz i rozwijaj swoją przyszłość z nami!

Postuler
Postuler
Découvrez votre trajet domicile-travail

Vous n'avez pas encore vu d'offre.

Vous n'avez pas encore sauvegardé d'offre.

Restez connecté à nos offres

Interessé(e) parSaisissez les premières lettres d'une catégorie puis choisissez parmi les suggestions. Saisissez ensuite les premières lettres d'un lieu puis choisissez parmi les suggestions. Enfin, cliquez sur "Ajouter" pour créer votre alerte.

  • Industrialisierung, Bieruń, Voïvodie de Silésie, PologneSupprimer
  • Industrialisierung, Tychy, Voïvodie de Silésie, PologneSupprimer

En soumettant vos informations, vous reconnaissez avoir lu notre politique de confidentialité et consentez à recevoir des communications électroniques de la part de Hager.