Skip to main content
Hager logo

Accord UES Hager France « Egalité professionnelle 2025-2028 » : nous nous engageons à faciliter la parentalité, faire évoluer le regard porté sur le handicap, reconnaitre le statut d'aidant, faire de l'égalité de traitement et des chances une réalité.

L’égalité professionnelle – Hager France

« Egalité professionnelle 2025- 2028 »

Dans le cadre de notre accord UES Hager France « Égalité professionnelle 20252028 », nous réaffirmons notre engagement en faveur d’un environnement de travail inclusif, équitable et attentif aux situations individuelles. À ce titre, nous nous engageons à : 

  • Faciliter la parentalité, pour les femmes comme pour les hommes, afin qu’elle ne constitue pas un frein dans les parcours professionnels ; 
  • Renforcer l’inclusion des personnes en situation de handicap, en améliorant leur accueil et leur accompagnement, notamment via le soutien aux démarches de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ; 
  • Reconnaître pleinement le rôle et les contraintes des aidants, et adapter l’activité professionnelle lorsque la situation personnelle du salarié l’exige (accompagnement, aménagements, organisation du travail…) ; 
  • Garantir l’égalité de traitement et l’égalité des chances, en veillant à l’équité dans l’accès aux opportunités, aux parcours professionnels et à la rémunération ; 
  • Soutenir les salariés concernés par des pathologies invalidantes, telles que l’endométriose ou la dialyse, en leur accordant des jours d’absence dédiés ; 
  • Accompagner les collaborateurs seniors dans la transition entre emploi et retraite, grâce au déploiement de la retraite progressive, favorisant à la fois la transmission des expertises et la sécurisation des compétences clés du groupe.

Résultat de l’Index « Égalité hommes/femmes 2025 » 

Cet index a un total maximum de 100 points et il est calculé à partir des 5 indicateurs suivants : 

  • L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (39/40), 
  • L’écart d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes (20/20),
  • L’écart de promotions entre les femmes et les hommes (15/15),
  • Le taux de salariées augmentées au retour d’un congé de maternité (15/15),
  • Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations (5/10).
     
    Pour l’année 2025, l’Index est de 94 points sur 100 pour notre entreprise.

Ecarts de représentation en 2025

  • Cadres dirigeants : 16,4% sont des femmes et 83,6% sont des hommes  
  • Membres des instances dirigeantes : 19,3% sont des femmes et 80,7% sont des hommes 

Restez connecté à nos offres

Interessé(e) parSaisissez les premières lettres d'une catégorie puis choisissez parmi les suggestions. Saisissez ensuite les premières lettres d'un lieu puis choisissez parmi les suggestions. Enfin, cliquez sur "Ajouter" pour créer votre alerte.

En soumettant vos informations, vous reconnaissez avoir lu notre politique de confidentialité et consentez à recevoir des communications électroniques de la part de Hager.